Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Information
Resurser
Design
- Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.