Front Panel Alternative for Combined Mounting
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Front Panel Alternative for Combined Mounting
The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.
Information
Resurser
Design
- U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm
- Prepared for textile EMC gasket
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.