EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
Vertical profile enables the EMC contact between the side panel and the backplane. The assembly grid is 30 mm.
Information
Resurser
Design
- For vertical contact the support profile may be fixed to the side panel of the subrack or case (depth grid 30 mm)
- With some designs the backplane can be used as the shielding rear panel of the subrack; for this a rear horizontal rail (type L‐VT or H-VT) for recessed installation is required to ensure horizontal contact
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.