EuropacPRO Coding Peg SNCF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO Coding Peg SNCF
This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors used for the SNCF subracks. The Pins can be assembled into the rear frame.
Information
Resurser
Design
- This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors
- Torque 1.5 Nm
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.