EuropacPRO Central Locking
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO Central Locking
Can be fitted to front and rear horizontal rails if PCBs without front panel are inserted in the subrack.
Information
Resurser
Design
- Can be used if PCBs without front panels are inserted in the subrack
- The retaining rail provides common locking of PCBs and acts as the identification plate
- For 84 HP EuropacPRO subracks only
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.