EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle
EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.
Information
Resurser
Design
- Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded) and includes handles
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
- Aluminum construction
- Horizontal rail type "Heavy"
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- IP 20, in accordance with IEC 60529
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.