Heater, 150 W
Heater, 150 W
Katalog#: 60715-224
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Low surface temperature, protective insulation, and temperature limitation with PTC resistance
- Assembly with clip-on attachment
- Wide-range voltage input AC 120 ... 240 V
- Compact heater without fan
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater element, resistor (PTC resistance) self-regulating voltage range 110 ... 250 VAC | 1 | |
| 2 | Heating body housing, plastic UL94 V-0; type of fixing: Clip for 35 mm DIN rail EN 60715 | 1 | |
| 3 | Connection: 4-pin terminal, 2.5 mm², torque 0.8 Nm max. | 1 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.