Socket Strip, UTE, 8 Sockets, 19", With Switch
Socket Strip, UTE, 8 Sockets, 19", With Switch
Katalog#: 60110-225
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- 230 V, 16 A
- In accordance with NFC 61-303
- Socket strip with UTE sockets
- Mounting height 1 U
- Horizontal and vertical mounting
- Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al extrusion, 1 U, anodised, for socket inserts and control elements | 1 | |
| 2 | UTE socket inserts (rotated 35°, PA, RAL 7035), plus switch (illuminated) | 8 | |
| 3 | Endpiece, PA, RAL 7035 | 2 | |
| 4 | Connecting cable, black, 2 m, 05VV‐F 3G 1.5 mm², with SCHUKO/UTE plug, PVC, encapsulated | 1 | |
| 5 | Mounting angle, PA, RAL 7035 | 2 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.