MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
Katalog#: 30860-512
Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Perforated cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
- Cover plate, perforated, hole diameter 4 mm, perforation ratio 58 %
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated; Hole diameter 4 mm, perforation ratio 58% | 1 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.