Novastar Base Plate, Multi Pieces, Rear Cover, Filter Plate
Novastar Base Plate, Multi Pieces, Rear Cover, Filter Plate
Katalog#: 27230-255
              
  
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Ytterligare produktinformation
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Design
- Cover is used to close the base plate gap
 - Including GND/earthing
 
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filter Plate, St, 1 mm, 485 x 92 mm; to cover the rear floor opening | 1 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.