EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
Katalog#: 24560-063
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 2 | Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 3 | Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated | 16 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.