EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm
Katalog#: 24553-134
Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable
- Subrack can be used with slide rails
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 11 kg
- Threaded insert, insulation strip pre-fitted
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket, Al extrusion, for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F, Al, 2 mm | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-ST) for backplane mounting | 2 | |
| 4 | Threaded insert (thread M2.5), pre-assembled in front and rear horizontal rail | 4 | |
| 5 | Insulation strip (pre-fitted) | 2 | |
| 6 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.