Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

21630411.454.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W

Katalog#: 21630-510

Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Door, perforated, St, 1.5 mm, RAL 7021; Single point locking 1
2 Hinge, 180° opening angle 2
3 Handle without lever and with key insert (2 keys) 1
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us