Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Katalog#: 21630-404
Varistar CP Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Steel door with single point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Door, plain, St, 1.5 mm, RAL 7021; Single point locking | 1 | |
| 2 | Hinge, 180° opening angle | 2 | |
| 3 | Lever handle with key insert (2 keys) | 1 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.