Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

Katalog#: 21630-115

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
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
Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Support, St profile, 10 mm, RAL 7021 for right and left 2
2 Covers, St, 10 mm, RAL 7021; for front and rear 2
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us