Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 4 U, 100 Pieces
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, 4 U, 100 Pieces
Katalog#: 21101-714
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
- EMC contact strip, stainless steel
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | EMC gasket (stainless steel) | 100 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.