Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

front handle Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U

Katalog#: 20860-257

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Front handle, anodised aluminium extrusion, Height H = 69 mm, height h (distance between the fixing screws) = 53 mm 2
2 Assembly kit 1
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us