MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Katalog#: 20860-131
Assembly kit for mounting the MultipacPRO chassis in different cabinets.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Assembly kit and adaptor bracket suitable for mounting the MultipacPRO chassis in Varistar, Eurorack and Minirack cabinets
- Mounting of telescopic slide: The 19" multipac chassis can be mounted on universal telescopic slides (1 U and 2 U) using the assembly kit
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivning | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mounting bracket, St, zinc-plated; for Varistar cabinets | 4 | |
| 2 | Mounting bracket, St, zinc-plated; for Eurorack cabinets | 4 | |
| 3 | Mounting bracket, St, zinc-plated; for Minirack cabinets | 4 | |
| 4 | Adaptor, St, zinc-plated; for 1 U telescopic slides | 1 | |
| 5 | Adaptor, St, zinc-plated; for 2 U telescopic slides | 1 | |
| 6 | Assembly kit (cage nuts, nuts, screws, washers) | 1 |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.