Copper Ground Plate
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Copper Ground Plate
Information
Resurser
Design
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specifikationer
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Jordplåtselektrod | |
| C | Material |
C: Koppar (C11000)
|
| E | Anslutning med kabelhärva |
C: Kontinuerlig (2 x "L J" ERICO Cadweld-anslutning)
E: Ände (”L J” ERICO Cadweld-anslutning) N: Ingen jordningstamp |
| A | Kod för plåttjocklek (beskickningstolerans) |
A: 1/32” (Min. för blixt – Cu)
B: 1/16” (Min. för kraft – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (Min. för kraft – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Kod för plattbredd |
A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Kod för plattlängd (inches) (3 siffror krävs) | |
| 1L* | Typ av jordningstamp (ERICO kabelkod) | |
| 024* | Kabellängd (tum) | |
| (T)* | Förtennad | |
* Tom om ingen
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.