Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
- Copper coating will not crack when bent or tear when driven
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
Specifikationer
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.