Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- For use on flat, vertical or sloping surfaces
- Air terminal support tab is field adjustable, eliminating the need for swivel adaptors
- Available pre-configured for vertical applications
- Install with adhesive or screw down fixings
- Positive single bolt tension for multi-directional cable clamping
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.