ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Extremely robust construction
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.