19" Vented Front Grille, 2 U, Filter Mat
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
19" Vented Front Grille, 2 U, Filter Mat
The replacement air filter mat can be replaced if the original air filter is dirty to optimize the air flow again.
Information
Resurser
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.