Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH37185.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

T-Series Vertical Filler Material Kit

T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Filler Material Kit Components
Filler Material Kit Filler  Material Packing (2 Required) Pouring Basin  Ceramic Insert  and Disk Pouring Basin  Ceramic  Guide Tube
RBT4101B RBF40 RBS354710 RBS354710 RBS5037 RBS5039
RBT5101B RBF40 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT6101B RBF50 RBS35473.5 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT7101B RBF50 RBS35474 RBS35478 RBS5037 RBS5038
RBT81011B RBF70 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT8101B RBF55 RBS354710 RBS35475 RBS5037 RBS5038
RBT91011B RBF90 RBS354711 RBS35475.5 RBS5037 RBS5038
RBT9101B RBF80 RBS354711 RBS35475.5 RBS5037 RBS5038
RBT10911B RBF105 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT1091B RBF90 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT111011B RBF125 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT11101B RBF105 RBS354712 RBS35476 RBS5037 RBS5038
RBT121018B RBF180 RBS354715 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT14101B RBF195 RBS354715 RBS35477 RBS5037 RBS5039
RBT1891B RBF270 RBS354720 RBS35479 RBS5037 RBS5039

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy