T-Series Horizontal Splice Kit, Top Fill
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
T-Series Horizontal Splice Kit, Top Fill
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- Available with extended sleeve lengths
Specificații
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT4101H | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT5101A | RBWS1467U | RBWS22774 |
| RBT5101H | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT5101A | RBWS1467U | RBWS22774 |
| RBT6101H | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | RBT6101HA | RBWS1467X | RBWS22774 |
| RBT7101H | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | RBT7101HA | RBWS1467A | RBWS22774 |
| RBT81011H | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT81011HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
| RBT81012H | RBF80 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT81012HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
| RBT8101H | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT8101HA | RBWS1467C | RBWS22774 |
| RBT91012H | RBF105 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT91012HA | RBWS1467D | RBWS22774 |
| RBT9101H | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT9101HA | RBWS1467D | RBWS22774 |
| RBT10911H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT10911HA | RBWS1500E | RBWS22775 |
| RBT1091H | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT1091HA | RBWS1467E | RBWS22775 |
| RBT111011H | RBF125 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT111011HA | RBWS1467F | RBWS22776 |
| RBT11101H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HA | RBWS1467F | RBWS22775 |
| RBT14101H | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 | RBT14101HA | RBWS1467J | RBWS22776 |
| RBT1891H | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS1467M | RBWS22777 |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.