Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH37185.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

T-Series Horizontal Filler Material Kit

T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Filler Material Kit Components
Filler Material Kit Filler  Material Packing (2 Required) Pouring Basin  Ceramic Insert  and Disk Pouring Basin  Ceramic  Guide Tube
RBT5101HB RBF40 RBS354710 RBS5037 RBS5038
RBT6101HB RBF50 RBS35477 RBS5037 RBS5038
RBT7101HB RBF50 RBS35478 RBS5037 RBS5038
RBT81011HB RBF70 RBS354710 RBS5037 RBS5038
RBT8101HB RBF55 RBS354710 RBS5037 RBS5038
RBT91011HB RBF90 RBS354711 RBS5037 RBS5038
RBT9101HB RBF80 RBS354711 RBS5037 RBS5038
RBT1091HB RBF90 RBS354712 RBS5037 RBS5038
RBT11101HB RBF105 RBS354712 RBS5037 RBS5038
RBT121018HB RBF180 RBS354715 RBS5037 RBS5038
RBT14101HB RBF195 RBS354715 RBS5037 RBS5039
RBT1891HB RBF270 RBS354720 RBS5037 RBS5039

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy