S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Specificații
| Finish | Plain |
| Material | Stainless Steel Duplex 2205 (EN 1.4462) |
| Design Version | Worldwide (Globally Available Materials) |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
| Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
| Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
| EL12S13SSN | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
| EL16S13SSN | 97.9 | 122.4 | 162.9 | 162.9 | 162.9 |
| EL20S13SSN | 141 | 176.3 | 282 | 332.3 | 332.3 |
| EL25S13SSN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
| EL32S13ASSN | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
| EL32S13SSN | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.