S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design


S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Specificații
Finish | Plain |
Material | Oțel |
Design Version | Worldwide (Globally Available Materials) |
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
EL10S13N | 33.7 | 42.1 | 67.4 | 67.7 | 67.7 |
EL12S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 526.3 | 526.3 |
EL12S13N | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
EL14S13N | 77.0 | 96.2 | 154.0 | 192.5 | 193.4 |
EL16S13N | 97.9 | 122.4 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
EL18S13N | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 364.1 |
EL20S13AN | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 356.8 |
EL20S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 289.4 |
EL20S13N | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 332.3 | 332.3 |
EL22S13N | 183.8 | 229.7 | 367.5 | 449.9 | 449.9 |
EL25S13AN | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 352.5 | 422.9 |
EL25S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 293.8 |
EL25S13N | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
EL28S13N | 277.4 | 346.8 | 554.8 | 693.6 | 728.0 |
EL30S13N | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 890.7 |
EL32S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
EL32S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
EL34S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
EL36S13N | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
EL38S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL40S13AN | 589.3 | 736.6 | 1178.5 | 1312.4 | 1312.4 |
EL40S13BN | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 980.1 |
EL40S13CN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
EL40S13M33N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL40S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
EL50TS13M33N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
EL50TS13N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.