Reinforcing Steel Cleaning Brush
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Reinforcing Steel Cleaning Brush
The reinforcing steel cleaning brush is used to prepare reinforcing steel for use with nVent LENTON Cadweld. The brush is designed to remove rust, mill scale, dirt and paint in as little as five seconds.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Designed for use with a 3/4", heavy duty, low-speed drill (200-350 rpm)
- Cleans reinforcing steel bar, including the bar end
Specificații
| Material | Oțel |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.