Pouring Basin Frame, Horizontal and Angular, Top Fill
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Pouring Basin Frame, Horizontal and Angular, Top Fill
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Spiral handles are used to securely close the pouring basin and help insulate the operator from the heat of the pouring basin
- Chain securely holds the pouring basin to the sleeve
- Durable, re-usable and long lasting
Specificații
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.