Pouring Basin Crucible
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Pouring Basin Crucible
The pouring basin crucible is placed between the pouring basin and the crucible extension. The crucible is made from heat-resistant graphite and retains the filler material while the exothermic reaction occurs.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Specificații
| Material | Graphite |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.