Pouring Basin Ceramic Guide Tube
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Pouring Basin Ceramic Guide Tube
The pouring basin guide tube is placed into the sleeve tap hole and the pouring basin is then placed onto the guide tube. The guide tube helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve, which helps eliminate leakage of the molten filler material.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve
- Helps prevent excessive wear of the pouring basin
- Designed for one-time use
Specificații
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.