nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver
The nVent LENTON Quick Wedge Pin Driver is used to mechanically drive the wedge pin through a pre-drilled hole in the nVent LENTON Quick Wedge couplers. The pin driver is supplied with all of the tooling necessary to splice each bar size. It is powered by a high-pressure hydraulic pump and has the capability of producing 20 tons of force.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Designed to withstand the forces required for assembly
- Designed to work with a standard hydraulic pump
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.