Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand


Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand
Angular side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves
Specificații
Material | Graphite |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.