P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm
catalog# EL30P13LN
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.