PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design, 22 mm, #7
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design, 22 mm, #7
catalog# EL22PPPNB100
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Designed for use with the P13/P14 coupler families
- Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour
- Color coded for the appropriate coupler size
Specificații
Atribute produs
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.