C14 Two-Piece Weldable Coupler, 20 mm, #6, 20M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 20 mm, #6, 20M
catalog# EL20C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Raport de testare
Studiu de caz
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.