A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 14 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 14 mm
catalog# EL14A12N
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Specificații
Atribute produs
Broșură
Studiu de caz
Certifications
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.