D16 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
D16 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
Specificații
| Finish | Plain |
| Material | Oțel |
| Design Version | Worldwide (Globally Available Materials) |
| Designed to Meet | ACI 318;AS3600;ASTM A970 |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Raport de testare
Studiu de caz
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.