Crucible Extension
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Crucible Extension
The crucible extension is a cylindrical steel tube that extends the graphite crucible, allows for gas expansion and retains the molten filler material. The crucible extension helps ensure containment of the exothermic reaction.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Durable, re-usable and long lasting
- Easily replaced if damaged
Specificații
| Material | Oțel |
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.