B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill


B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill
The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Machined from weldable grades of steel
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Specificații
Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Raport de testare
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.