SB/SBL Hollow Core Rail Drill Bit


SB/SBL Hollow Core Rail Drill Bit
Detalii
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Designed for high-speed drilling applications
- Withstands approximately 40 uses
- Can be reground for further use
- Specifically developed for rail steel
- 3/4" (19 mm) Weldon shank
- Allows for short drill times
- High durability provides extended lifetime
Specificații
Material | High-Speed Steel |
Finish | TIALN Coating |
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.