nVent ERICO Ericontact Single Rail Contact
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Ericontact Single Rail Contact
The nVent ERICO Ericontact series of rail contacts provides a superior quality connection to the rail web with a very low contact resistance. The contacts are quickly and easily fitted by means of an insertion tool, regardless of weather conditions. All nVent ERICO Ericontact components are manufactured according to high standards and norms. Tested to the most demanding requirements of the Rail Industry Standards, nVent ERICO Ericontact is the ideal solution for mechanically applied connections such as signal engineering, earthing (grounding), or traction return current.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Easy to install
- Very low contact resistance (< 5 μΩ)
- Meets AREMA® Recommendations
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.