Rail Drill Machine, Four-Cycle Gas-Powered
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Rail Drill Machine, Four-Cycle Gas-Powered
The SBM-V range of petrol/gasoline rail drills are designed for smooth, reliable and powerful drilling operation. It works with products of all sizes, from signalling bond hole applications to fishbolt hole sizes. A wide range of accessories are available, including clamping units, drill cutters, and rail profile and special application templates.
Detalii
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Compact and easy to use
- Quiet 4-stroke 0.83 horsepower (0.62 kW) engine with a 267 rpm spindle speed
- Lightweight design
- A range of interchangeable templates to suit all common rail profiles
- Uses industry-standard drill cutters
- Comes standard with COOLTANKASSY (715375) Rail Drill Machine Coolant Tank and SBMTOOLSET (715395) Rail Drill Machine Tool Set for easy maintenance
- Includes metal carrying case
Specificații
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.