Rail Profile Template


Rail Profile Template
Detalii
Resurse
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Provides specific, safe and easy positioning of hole height on the rail profile
- Universal rail profile templates can accommodate multiple rail profiles
- Suitable for use with nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC and SBME230VAC rail drill machines
- Installs easily on rail drill machines
Specificații
Hole Size (HS) | 1/4" |
Diameter (Ø) | 2.13" |
Hole Size (HS) | 6.5 mm |
Diameter (Ø) | 54 mm |
Material | Oțel |
Broșură

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.