Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH4946.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Types of ERICO CADWELD MULTI Multiple Connectors
Mold Style Number of Battings Required Maximum Conductor Size Maximum Bus/Lug Size Maximum Rebar Size, Metric Maximum Rebar Size, US Ground Rod Diameter, Nominal Ground Rod Diameter, Actual
Solid or Stranded Copper Cable to Solid or Stranded Copper Cable
SS 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
SC 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
XA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GJ 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GF 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GW 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
XB 3 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PP 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PK 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GE 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
TD 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
TE 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
TF 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
Solid or Stranded Copper Cable to Rebar
RG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
Copper or Steel Tape to Rebar
RF 2 - 30 x 3.5 mm 10 mm #3 - -
Copper Tape to Copper Tape
BB 2 - 30 x 3.5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3.5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Solid or Stranded Copper Cable to Copper or Steel Bus/Lug
HA 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HC 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HS 3 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HT 3 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
GL 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LA 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LE 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
Galvanized Steel Tape to Galvanized Steel Tape
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Solid or Stranded Copper Cable to Ground Rods
TG 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GT 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GR 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GT 3 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GR 3 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Copper Tape to Ground Rod
CN 2 - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 2 - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CN 3 - 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 3 - 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Galvanized Steel Tape to Ground Rod
CN 3 - 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 3 - 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy