nVent ERICO Cadweld Multi Batting Material
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERICO Cadweld Multi Batting Material
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Battings allow for numerous nVent ERICO Cadweld welded connections to be produced from the same mold
- Battings are compressed in the nVent ERICO Cadweld Multi to seal the connection area
- A standard package of battings includes one set of 33 battings for the nVent ERICO Cadweld Multi process
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.