Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
- Installs quickly and easily
- Halogen free
- RoHS compliant
Especificações
| Largura do barramento | 1.970" - 3.15" |
| Largura do barramento | 50 - 80 mm |
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Em conformidade com | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Temperatura de trabalho | -40 to 130 °C |
| Temperatura de trabalho | -40 to 266 °F |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.