Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Kit de suporte nVent ERIFLEX IFBS para Flexibar e IBSB Advanced

O nVent ERIFLEX IBSB e o sistema de braçadeira Flexibar Advanced (Flexibar Advanced Bracing System, IFBS) foi projetado para a linha de condutores trançados nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBSB. O IFBS é uma solução econômica para fixar e prender condutores Flexibar e IBSB entre dois equipamentos elétricos. Esta solução de fixação compacta oferece baixa distância central ajustável entre as fases para um alinhamento fácil e organizado em disjuntores em gabinetes moldados (Molded Case Circuit Breakers, MCCB) ou outros dispositivos elétricos compactos. O kit de suporte IFBS pode ser montado em uma placa traseira para gabinete ou em um perfil em forma de C. Devido à sua versatilidade, os condutores podem ser montados lado a lado ou por cima, com um ou mais condutores por fase, tornando o IFBS rápido e fácil de instalar. Além disso, o IFBS oferece proteção segura e confiável por meio de sua certificação IEC® 61439-1 e composição de materiais com baixa emissão de fumaça, sem halogênio e à prova de fogo que são naturalmente resistentes a altas temperaturas.

Ler mais Ler menos
  • cUR
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Em conformidade com IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1
Flammability Rating UL® 94V-0
Temperatura de trabalho -40 to 130 °C
Temperatura de trabalho -40 to 266 °F
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy