nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase


nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Input/output for neutral/ground conductor
- Resistance to solvent and hydrocarbon splashes
- Installs quickly and easily
- UV resistance
Especificações
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.